Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Verdeler FHR-B, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verdeler FHR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]6
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FHR-B
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingNee
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.2 Kilogram
Netto gewicht2.1 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772