Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Verdeler FHF-B, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 10, 10 bar

088U0550

Verdeler 10+10 Afsluiten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]10
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
MateriaalMessing
Material DescriptionManifold 10+10 Shutoff
OmschrijvingVerdeler 10+10 Afsluiten
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
Productnaam SCIP-dossierManifold x+x Shutoff
ProducttypeVerdeler FHF-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Testdruk [bar]16 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VoorinstellingNee
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.853 Kilogram
Netto gewicht5.853 Kilogram
Volume3.741 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420081113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm