Verdeler FHF-B, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 6, 10 bar
088U0546
Verdeler 6+6 Afsluiten
088U0546
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 6 |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Bleed valve | Not included |
| Debietmeter | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | Manifold 6+6 Shutoff |
| Omschrijving | Verdeler 6+6 Afsluiten |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Productnaam SCIP-dossier | Manifold x+x Shutoff |
| Producttype | Verdeler FHF-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| Testdruk [bar] | 16 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voorinstelling | Nee |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.219 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.219 Kilogram |
| Volume | 2.672 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |