Danfoss logo
FHF-3F 088U0523

Verdeler FHF-F, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 6 bar

088U0523

Verdeler 3+3 Danfoss BIV debietmeter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]3
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Bleed valveNot included
DebietmeterJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
MateriaalMessing
Material DescriptionManifold 3+3 Danfoss BIV Flowmeter
OmschrijvingVerdeler 3+3 Danfoss BIV debietmeter
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
Productnaam SCIP-dossierManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
ProducttypeVerdeler FHF-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Stromingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Testdruk [bar]10 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1728 Gram
Netto gewicht1728 Gram
Volume2.034 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420080932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm