Danfoss logo
FHF-12 088U0512

Verdeler FHF, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 12, 10 bar

088U0512

Verdeler 12+12 Danfoss BIV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]12
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
MateriaalMessing
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingVerdeler 12+12 Danfoss BIV
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FHF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7782 Gram
Netto gewicht7304 Gram
Volume5.652 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420080918
Proposition 65No significant risk