Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 2, 10 bar
088U0912
FH-PROX Manifold 2+2
088U0912
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 2 |
| Bleed valve | Not included |
| Debietmeter | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FH-PROX Manifold 2+2 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler FH-PRO |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Testdruk [bar] | 16 bar |
| Voorinstelling | Nee |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.792 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.745 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162297384 |