Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 8, 10 bar
088U0908
FH-PRO Manifold 8+8
088U0908
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 8 |
| Bleed valve | Not included |
| Debietmeter | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 8+8 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FH-PRO Manifold 8+8 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler FH-PRO |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Testdruk [bar] | 16 bar |
| Voorinstelling | Ja |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.375 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.16 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235351 |