Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]7
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFH-PRO Manifold 7+7
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FH-PRO
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.986 Kilogram
Netto gewicht2.806 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337