Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]6
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFH-PRO Manifold 6+6
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FH-PRO
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.519 Kilogram
Netto gewicht2.369 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235313