Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]4
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFH-PRO Manifold 4+4
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FH-PRO
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.718 Kilogram
Netto gewicht1.593 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276