Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]3
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingFH-PRO Manifold 3+3
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler FH-PRO
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.329 Kilogram
Netto gewicht1.227 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5702425235252