Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler FH-PRO |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.853 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.673 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |