Verdeler FH-PRO, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verdeler FH-PRO
088U0896
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler FH-PRO |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.405 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.255 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |