Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus verdeler, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 6, 10 bar

088U0616

BasicPlus verdeler 6+6
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Vloerverwarming verdeler/verzamelaars

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]6
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
MateriaalMessing
Material DescriptionBasicPlus manifold 6+6
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingBasicPlus verdeler 6+6
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
Productnaam SCIP-dossierBasicPlus manifolds
ProducttypeBasicPlus verdeler
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.338 Kilogram
Netto gewicht3.338 Kilogram
Volume2.399 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420117348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm