BasicPlus verdeler, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 5, 10 bar
088U0615
BasicPlus verdeler 5+5
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Vloerverwarming verdeler/verzamelaars
088U0615
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 5 |
| Bleed valve | Not included |
| Debietmeter | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | BasicPlus manifold 5+5 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | BasicPlus verdeler 5+5 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Productnaam SCIP-dossier | BasicPlus manifolds |
| Producttype | BasicPlus verdeler |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.786 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.786 Kilogram |
| Volume | 2.071 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |