Danfoss logo
 On-wall version

Opbouw, FH kasten, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]1200.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]130 mm
Hoogte [mm]600 mm
MateriaalZink-plated steel
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
OmschrijvingOn wall cabinet, width 1300 mm
Product line34
ProductgroepFH kasten
ProducttypeOpbouw

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.4 Kilogram
Netto gewicht12 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540