Danfoss logo
 On-wall version

Opbouw, FH kasten, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]1050.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]130 mm
Hoogte [mm]600 mm
MateriaalZink-plated steel
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
OmschrijvingOn wall cabinet, width 1050 mm
Product line34
ProductgroepFH kasten
ProducttypeOpbouw

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.45 Kilogram
Netto gewicht10.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume89.04 Liter
EAN/UPC5715162477533