Danfoss logo
 On-wall version

Opbouw, FH kasten, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]780.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]130 mm
Hoogte [mm]600 mm
MateriaalZink-plated steel
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
OmschrijvingOn wall cabinet, width 780 mm
Product line34
ProductgroepFH kasten
ProducttypeOpbouw

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8542 Gram
Netto gewicht8040 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526