Opbouw, FH kasten, 700 mm
088X0916
On wall cabinet, width 700 mm
088X0916
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 700.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 130 mm |
| Hoogte [mm] | 600 mm |
| Materiaal | Zink-plated steel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | On-wall cabinet 700 x 600 x 130 |
| Omschrijving | On wall cabinet, width 700 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH kasten |
| Producttype | Opbouw |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.25 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.42 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 59.64 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477519 |