Danfoss logo
 On-wall version

Opbouw, FH kasten, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]420.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]130 mm
Hoogte [mm]600 mm
MateriaalZink-plated steel
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
OmschrijvingOn wall cabinet, width 420 mm
Product line34
ProductgroepFH kasten
ProducttypeOpbouw

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.54 Kilogram
Netto gewicht4.98 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume35.868 Liter
EAN/UPC5715162477502