Inbouw, FH kasten, 1060 mm
088X0914
In wall cabinet, width 1060 mm
088X0914
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 1060.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dieptebereik [mm] [Max] | 145 mm |
| Dieptebereik [mm] [Min] | 108 mm |
| Instelbaar hoogtebereik [mm] [Max] | 675 mm |
| Instelbaar hoogtebereik [mm] [Min] | 585 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Zink-plated steel |
| Material Description | In-wall cabinet 1060 x 600 x 110 |
| Omschrijving | In wall cabinet, width 1060 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH kasten |
| Producttype | Inbouw |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10800 Gram |
| Netto gewicht | 10500 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 85.473 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477496 |