Danfoss logo
In-wall version

Inbouw, FH kasten, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]805.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dieptebereik [mm] [Max]145 mm
Dieptebereik [mm] [Min]108 mm
Instelbaar hoogtebereik [mm] [Max]675 mm
Instelbaar hoogtebereik [mm] [Min]585 mm
Kenmerkend
Waarde
MateriaalZink-plated steel
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
OmschrijvingIn wall cabinet, width 805 mm
Product line34
ProductgroepFH kasten
ProducttypeInbouw

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.45 Kilogram
Netto gewicht8.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume65.807 Liter
EAN/UPC5715162477472