ABN-FBH, Adapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version)
VA80H
Adapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version)
VA80H
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M 30 x 1.5 |
| Aansluittypen | High version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE regeltype | Adapter |
| Material Description | ADAPTER M30 x 1.5, 9mm PLUNGER |
| Merk | Plunger |
| Motortype | ABN |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Adapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version) |
| Product line | 34 |
| Productgroep | ABN-FBH |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
| Set accessoires | VA80 H |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.02 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |