Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 50, Binnendraad

003Z2236

USV-S DN 50, binnendraad, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 50
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN50, R 2", PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-S DN 50, binnendraad, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-S
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.063 Kilogram
Netto gewicht1.99 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.484 Liter
EAN/UPC5710104082851