USV-S, DN 25, Binnendraad
003Z2233
USV-S DN 25, binnendraad, regelafsluiter
003Z2233
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 150 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kvs-waarden [m³/u] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN25, R 1", PN16 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | USV-S DN 25, binnendraad, regelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.678 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.635 Kilogram |
| Volume | 1.069 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |