Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Binnendraad

003Z2232

USV-S DN 20, binnendraad, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 20
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-S DN 20, binnendraad, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.385 Kilogram
Netto gewicht0.35 Kilogram
Volume0.689 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm