Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 50, G 2 ¼A; Buitendraad ISO 228/1

003Z2160

Set van USV-M en USV-I, DN 50, Buitendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G 2 ¼A
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]16.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 50, Buitendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.264 Kilogram
Netto gewicht4.264 Kilogram
Volume4.416 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm