USV-M en USV-I Set, DN 50, Binnendraad ISO 7/1
003Z2155
Set van USV-M en USV-I, DN 50, Binnendraad
003Z2155
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1Rp 2 |
| Afsluitermaat | DN 50 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 50, R2" |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Set van USV-M en USV-I, DN 50, Binnendraad |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Producttype | USV-M en USV-I Set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.33 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.33 Kilogram |
| Volume | 4.669 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |