USV-M en USV-I Set, DN 20, G 1A; Buitendraad ISO 228/1
003Z2147
Set van USV-M en USV-I, DN 20, Buitendraad
003Z2147
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad ISO 228/1G 1A |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
| Omschrijving | Set van USV-M en USV-I, DN 20, Buitendraad |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-M en USV-I Set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.015 Kilogram |
| Netto gewicht | 1 Kilogram |
| Volume | 1.092 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |