Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 15, G ¾A; Buitendraad ISO 228/1

003Z2146

Set van USV-M en USV-I, DN 15, Buitendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G ¾A
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 15, Buitendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.71 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Volume0.77 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm