Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 40, Binnendraad ISO 7/1

003Z2145

Set van USV-M en USV-I, DN 40, Binnendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp 1 ½
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]10.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R1 1/2"
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 40, Binnendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.924 Kilogram
Netto gewicht2.924 Kilogram
Volume3.46 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm