Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 32, Binnendraad ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Set van USV-M en USV-I, DN 32, Binnendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp 1 ¼
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 32, R1 1/4"
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 32, Binnendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.665 Kilogram
Netto gewicht2.665 Kilogram
Volume3.521 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm