Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 25, Binnendraad ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

Set van USV-M en USV-I, DN 25, Binnendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp 1
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R1"
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 25, Binnendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.63 Kilogram
Netto gewicht1.63 Kilogram
Volume1.855 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm