USV-M en USV-I Set, DN 15, Binnendraad ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Set van USV-M en USV-I, DN 15, Binnendraad
003Z2141
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1Rp 1/2 |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.60 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16 |
| Omschrijving | Set van USV-M en USV-I, DN 15, Binnendraad |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-M en USV-I Set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.702 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.702 Kilogram |
| Volume | 0.782 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |