Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 32, Buitendraad ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2139

USV-I DN 32, buitendraad, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G 1 ½A
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 32
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I 32, G 1 1/2, PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-I DN 32, buitendraad, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-I
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.182 Kilogram
Netto gewicht1.182 Kilogram
Volume2.055 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420083599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm