USV-I, DN 20, G 1A; Buitendraad ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, buitendraad, regelafsluiter
003Z2137
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad ISO 228/1G 1A |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Aftapfunctie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 150 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | USV-I DN 20, buitendraad, regelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-I |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.48 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.47 Kilogram |
| Volume | 0.672 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |