Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 15, G ¾A; Buitendraad ISO 228/1

003Z2136

USV-I DN 15, buitendraad, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G ¾A
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 15
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I 15, G 3/4, PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-I DN 15, buitendraad, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-I
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.34 Kilogram
Netto gewicht0.34 Kilogram
Volume0.464 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421528709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm