Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 32, Buitendraad ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2129

USV-M DN 32, buitendraad, upgrade bare inregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G 1 ½A
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 32
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]80 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalNee
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-M 32, G 1 1/2 A, PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-M DN 32, buitendraad, upgrade bare inregelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UpgradebaarJa
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.446 Kilogram
Netto gewicht1.446 Kilogram
Volume2.062 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420083544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm