USV-M, DN 25, Buitendraad ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2128
USV-M DN 25, buitendraad, upgrade bare inregelafsluiter
003Z2128
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad ISO 228/1G 1 ¼A |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Aftapfunctie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 80 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Nee |
| Kvs-waarden [m³/u] | 4.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | USV-M 25, G 1 1/4 A, PN16 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | USV-M DN 25, buitendraad, upgrade bare inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upgradebaar | Ja |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.905 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.905 Kilogram |
| Volume | 1.069 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |