USV-M, DN 32, Binnendraad ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2124
USV-M DN 32, binnendraad, upgrade bare inregelafsluiter
003Z2124
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 32 |
| Aftapfunctie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 80 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Nee |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.30 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | USV-M 32, R1 1/4" |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | USV-M DN 32, binnendraad, upgrade bare inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upgradebaar | Ja |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.47 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.46 Kilogram |
| Volume | 2.055 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |