Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 20, Binnendraad ISO 7/1; Rp ¾

003Z2122

USV-M DN 20, binnendraad, upgrade bare inregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp ¾
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 20
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]80 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingJa
Instel schaalNee
Kvs-waarden [m³/u]2.50 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-M, R3/4"
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingUSV-M DN 20, binnendraad, upgrade bare inregelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UpgradebaarJa
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.528 Kilogram
Netto gewicht0.516 Kilogram
Volume0.672 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420082417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm