STV / STVL, 1", Binnendraad NPT
065F8967
1" NPT brass balancing valve
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: STV / STVL
065F8967
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad NPT |
| Afsluitermaat | 1" |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cv-waarde | 10.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | 1" NPT BRASS BALANCING VALVE |
| Omschrijving | 1" NPT brass balancing valve |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | STV / STVL |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.86 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.86 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580250780 |