MNF, DN 50, PN 25, Flens
003Z1170
MNF DN 50 met testpluggen PN25, handmatige inregelafsluiter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MSV-F2
003Z1170
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 50 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 53.80 m³/h |
| Material Description | MNF DN 50 with test plugs PN 25 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | MNF DN 50 met testpluggen PN25, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Producttype | MNF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer (EN-GJS 400-15) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.325 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.585 Kilogram |
| Volume | 14.535 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |