MSV-F2, DN 300, PN 16, Flens
003Z1142
MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1142
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 300 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1662.00 m³/h |
| Kvs-waarden [m³/u] [Max] | 1636.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN300 PN16 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Producttype | MSV-F2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| Testpluggen | Ja |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 290 Kilogram |
| Netto gewicht | 247 Kilogram |
| Volume | 1254.888 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |