MVT, DN 40, Binnendraad
003Z4085
MVT DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MVT
003Z4085
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 40 |
| Aftapfunctie | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 40 G1 1/2" int. thread |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MVT DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | MVT |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 2.50 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.928 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.895 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |