Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Binnendraad ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG 1 ½"
AansluittypenBinnendraad ISO 228/2
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 40
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil [kPa] [Max]3 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN40
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
Productnaam SCIP-dossierMSV-D/ASV-D
ProducttypeLENO MSV-D
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalCW 617N
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.66 Kilogram
Netto gewicht1.66 Kilogram
Volume2.213 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm