LENO MSV-D, DN 15 LF, Binnendraad ISO 228/2
003Z7000
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
003Z7000
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | G ½ |
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 228/2 |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 15 LF |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| Drukverschil [kPa] [Max] | 3 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN15 LF |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-D/ASV-D |
| Producttype | LENO MSV-D |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | CW 617N |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.657 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.59 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |