Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Leno MSV-BD en MSV-S Set, DN 32, Binnendraad ISO 228/1

003Z4054

Set van MSV-BD en MSV-S DN 32, Binnendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG 1 ¼"
AansluittypenBinnendraad ISO 228/1
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 32
Aftap aansluiting typeSchroefdraad
AftapfunctieJa
Afvoerflowwaarde [l/h]305 L/h
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil [kPa] [Max]250 KPa
Drukverschil [kPa] [Min]3 KPa
Grootte afvoeraansluiting [inch]NaN in
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]18.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Label productNo
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN32
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingSet van MSV-BD en MSV-S DN 32, Binnendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
Productnaam SCIP-dossierMSV-BD+S DN15-DN50
ProducttypeLeno MSV-BD en MSV-S Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Standaard afvoeraansluitingBSPP
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.162 Kilogram
Netto gewicht3.012 Kilogram
Volume6.912 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420096995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm