Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 40, Binnendraad

003Z4015

MSV-S DN 40, Binnendraad, partner regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenRp 1½
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 40
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Instel schaalNee
Kvs-waarden [m³/u]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN40 G11/2'' int.
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMSV-S DN 40, Binnendraad, partner regelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
Productnaam SCIP-dossierMSV-S DN15-DN50
ProducttypeLENO MSV-S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
TestpluggenZonder testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.382 Kilogram
Netto gewicht1.185 Kilogram
Volume3.43 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420092058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm