LENO MSV-S, DN 25, Binnendraad
003Z4013
MSV-S DN 25, Binnendraad, partner regelafsluiter
003Z4013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | Rp 1 |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 25 |
| Aftapfunctie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Nee |
| Kvs-waarden [m³/u] | 9.50 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN25 G1"" int. |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MSV-S DN 25, Binnendraad, partner regelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-S DN15-DN50 |
| Producttype | LENO MSV-S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| Testpluggen | Zonder testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.708 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.696 Kilogram |
| Volume | 0.669 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |